arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KTR 100 Illustration similaire

KTR 100

Ébauche de mors rapportés percée

IDnr. 402121

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: Tenon-rainure
  • Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 100
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 47 x 55 x 25 mm
  • Spannbereich: 0 - 70 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 0.8 kg
Breedte [mm] 55.0
Hoogte [mm] 25.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 100
Gewicht [kg] 0.8

Levering
Vormen voor bovenste klemmen