GBG 40-22-7.8
Klauwgreep
IDnr. 490561
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha, grip
- Interface 1: W-40-2
- Dimensões: 40 x 22 x 7,8 mm
- Peso: 0.02 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 7.8 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.02 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação