PVF-L30-30 65x30
Accessories for standard magnetic clamping technology
ID 1393195
标准磁力夹持技术的附件
产品特性:
产品特性:
- 固定导磁块
- 带通孔和 M6 螺钉。
- 技术: 平行磁极
- 尺寸: 65 x 30 x 30 mm
- 极丝: M6
- 磁极尺寸: 30 mm + 10 mm
- 重量: 0.5 kg
Technical details
| 长度 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 30.0 |
| 高度 [mm] | 30.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |