arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FIN WTR-A 250

FIN WTR-A 250

Accessoires TANDEM

IDnr. 1485602

Accessoires étau de serrage automatique

Caractéristiques des produits :
  • Doigts de pince
  • Pour un changement de mors automatisé
  • Convient aux pinces parallèles: PGN-plus 125-1, PGN-plus-P 125-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 89 x 42 x 86 mm
  • Matière: Aluminium
  • Poids: 1 kg
Longueur [mm] 89.0
Largeur [mm] 42.0
Hauteur [mm] 86.0
Compatible avec les tailles 250
Poids [kg] 1.0