GBVS-P-E 90-41-22
평행 죠
IDnr. 490780
클램핑 인서트, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 부드러운 평행개폐형 죠
- 인터페이스 1: W-SEI
- 적합한 대상: 조정가능한 죠 KSM2
- 치수: 90 x 41 x 22 mm
- 중량: 0.35 kg
Technische gegevens
| Width [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 41.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.35 |