arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
FFV Z195-A5 Illustration similar

FFV Z195-A5

Standard adapter plate

ID 836020

Standard adapter plate

Product features:
  • Reduction adapter plate
  • For pneumatically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z195
  • Machine side: ISO 702-1 Nr. 5
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 223.8 mm
  • Spindle pitch circle: 104.8 mm
  • Height: 31 mm
  • Through-hole: 79.6 mm
  • Weight: 5.2 kg
Lado del chuck Z195
Lado de la máquina ISO 702-1 Nr. 5
Círculo de paso de mandril [mm] 223.8
Círculo de paso del husillo [mm] 104.8
Altura [mm] 31.0
Paso de barra [mm] 79.6
Peso [kg] 5.2

Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación