arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FF-T2 Z300-Z220 Vergelijkbare illustratie

FF-T2 Z300-Z220

Standaard adapterplaat

IDnr. 805015

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor hydraulisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z300
  • Machinezijde: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 235 mm
  • Steekcirkel spindel: 171.4 mm
  • Hoogte: 30 mm
  • Klauwplaatboring: 130 mm
  • Gewicht: 14.2 kg
척 사이드 Z300
기계 측 ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
척 피치 서클 [mm] 235.0
스핀들 피치 서클 [mm] 171.4
높이 [mm] 30.0
관통 구멍 [mm] 130.0
중량 [kg] 14.2

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사