arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

SINO-R 확장 툴 홀더

스레드 밀링 전문가

SINO-R의 경우, SCHUNK는 확장 기술에 기반하여 다양한 용도로 사용하는 만능 툴홀더를 제공합니다. 품질 및 다목적성 관점에서 SINO-R 확장 툴홀더는 Weldon, Whistle Notch 또는 ER 콜릿 척과 같은 기 전동 툴홀더와 비교할 때 특히 강력합니다. SINO-R은 대용량 절삭 뿐만 아니라 나사산 밀링, 드릴링 및 절삭에 매우 적합합니다.

당사의 성능 보장. 귀사의 이점

  • 클램핑 포스, 강성 및 감쇠 간의 비율이 최적화됨
  • 간단한 툴 교환
  • 중간 슬리브로 인한 다목적 클램핑 범위
  • 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
  • When clamped, the tool transfers torques of up to 800 Nm (tool shank Ø 32 mm/shank quality h6)
  • SINO-R

    SINO-R

    SINO-R의 경우, SCHUNK는 확장 기술을 기반으로 범용 툴홀더를 제공합니다. 이러한 특성을 통해 SINO-R 제품군은 스레드 밀링 분야의 품질과 생산성 측면에서 최고 수준을 제공합니다. 높은 반지름 방향 강성으로 툴의 편향을 방지합니다. 툴 성능을 최대한 활용하기 위한 더 높은 토크 전달. 및 최고 수준의 진동 감쇠 기능으로 채터 마크 없이 탁월한 스레드 표면 산출.
    Toon serie
    209533
    HSK-A 63 
    12 mm 
    80 mm / 3.1" 
    209535
    HSK-A 63 
    16 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209537
    HSK-A 63 
    20 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209538
    HSK-A 63 
    25 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209539
    HSK-A 63 
    32 mm 
    116 mm / 4.6" 
    209541
    HSK-A 63 
    1/2" 
    80 mm / 3.1" 
    209540
    HSK-A 63 
    3/4" 
    85 mm / 3.3" 
    209567
    HSK-A 100 
    20 mm 
    88 mm / 3.5" 
    209670
    HSK-A 100 
    25 mm 
    95 mm / 3.7" 
    209569
    HSK-A 100 
    32 mm 
    100 mm / 3.9"