arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPK 180 KV

SPK 180 KV

Klauwkasten

IDnr. 812150

Caja de mordazas en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Caja de mordazas sin perforar
  • Ancho de vía posible: 140 - 180 mm
  • Ancho de ranura en T posible: 22 - 28 mm
  • Interfaz de garras: Ranura y legüeta
Datos técnicos:
  • Rango de ajuste de la mordaza para chuck: 75 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 55 kN
  • Par de giro máx.: 230 Nm
  • Peso: 33.5 kg
Nota
  • Las cajas de mordazas se suministran sin taladros
  • En caso de pedido, el calibrador y el travesaño se adaptan a la placa frontal correspondiente
  • Para el ajuste específico del cliente, se requiere un plano técnico.
  • El modelo step adecuado solo puede descargarse a través de PARTcommunity
Serration Tongue and groove
Max. clamping force [kN] 55.0
Max. torque [Nm] 230.0
Adjustment range chuck jaw [mm] 75
Min. gauge width [mm] 140.0
Max. gauge width [mm] 180.0
Min. T-slot [mm] 22.0
Max. T-slot [mm] 28.0
Weight [kg] 33.5

Scope of delivery
Jaw box, mounting screws, collar nuts, crossbar (adapted to face plate), eye bolts, operating manual; without top jaw, without spanner wrench