arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSW-V32 Illustration similaire

GSW-V32

Pince par aspiration avec interface cylindrique

ID 309130

Pince par aspiration avec interface cylindrique GSW-V, Taille: 32, Pneumatique, hydraulique

  • Température ambiant maxi.: 90 °C
  • Diamètre de queue: 32 mm
Poids [kg] 0.23
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 90.0
Vitesse de rotation max. autorisée [1/min] 20.0
Pression de service nominale air comprimé [bar] 6.0
Débit nominal air comprimé [l/min] 350.0
Pression d'utilisation minimale de l'air comprimé [bar] 4.0
Pression d'utilisation max. de l'air comprimé [bar] 8.0
Débit min. d'air comprimé [l/min] 250.0
Pression de service nominale fluide de refroidissement [bar] 40.0
Débit nominal fluide de refroidissement [l/min] 25.0
Pression min. d'utilisation fluide de refroidissement [bar] 20.0
Pression max. d'utilisation fluide de refroidissement [bar] 60.0
Vide nominal [bar] -0.8
Vide min. [bar] -0.6
Niveau de pression du bruit [dB(A)] 98.0
Diamètre D [mm] 40.0
Hauteur Z [mm] 105.0

Informations générales concernant la gamme

Préhenseur réflexe
Parfaitement adaptée aux surfaces lisses, avec effet d'amortissement lors de la prise et effet de soulèvement lors de l'aspiration. Préhenseurs réflexes spéciaux sur demande.

Les temps indiqués
Les temps indiqués dépendent du débit et de la pression du fluide d'actionnement et ainsi que des résistances à l'écoulement résultant.

Principe de fonctionnement
Buse venturi

Matériau du corps
Aluminium

Matériau interface broche
Alliage d'aluminium

Matériau des ventouses d'aspiration
NBR-60

Actionnement
hydraulique avec le fluide de refroidissement de la machine (filtré, taille maxi des particules 30 µm) ou pneumatique avec air comprimé filtré (10 µm) : sec, à huile ou sans huile Moyen de pression : exigence relative à la qualité de l'air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande

Etendue de la livraison
Manuel de montage et d'utilisation