AZB JIS-BT 30 30° MAS 403
리텐션 노브
IDnr. 9938228
리텐션 노브 AZB JIS-BT 30 30° MAS 403
- 고정 손잡이 DIN ISO 7388-3 JF 형식
- 직경 D1: 11 mm
- 길이 L1: 43 mm
Technische gegevens
| D1 [mm] | 11.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 7.0 |
| D3 [mm] | 12.5 |
| L1 [mm] | 43.0 |
| L2 [mm] | 23.0 |
| L3 [mm] | 18.0 |
| α [°] | 30.0 |
| G1 | M12 |
| 重量 [kg] | 0.069 |
原标准:MAS 403 30°/45°
型号
拉钉,DIN ISO 7388-3 JF 型