Prática regional, soluções reais e troca direta: na All About Automation, apresentamos como chegar mais rápido à automação flexível com as células de automação SCHUNK GROW. Conheça nossa abordagem unificada em três etapas – desde consultoria no local, análises de viabilidade até a implementação – e descubra como processos padronizados, como marcação a laser e separação de peças, funcionam em um sistema modular. Nossos especialistas terão prazer em orientá-lo no local.
As células de automação GROW facilitam a entrada da automação e podem ser integradas rapidamente à sua produção. As soluções são entregues em regime turnkey, incluindo instalação, comissionamento, configuração para seus componentes específicos e treinamento personalizado. São operadas por uma interface de usuário intuitiva, o que elimina a necessidade de conhecimentos em robótica ou programação. Seu design modular permite que as células sejam adaptadas de forma flexível às suas necessidades individuais.
Descubra como a SCHUNK utiliza com sucesso as células de automação GROW em sua própria produção. Martin Stürmlinger e Steffen Gotzmann compartilham insights fascinantes sobre a transição de processos manuais para automatizados e mostram como a eficiência e a produtividade podem ser aumentadas na produção de porta-ferramentas.
Com nossa abordagem holística em três etapas, desde a consultoria no local, análise de viabilidade até a implementação de nossas células de automação GROW, você encontrará rapidamente a célula certa e projetará seus processos de forma eficiente, transparente e sustentável. Isso nos permite aumentar de forma mensurável a produtividade e a competitividade.
Quando? 27 e 28 de janeiro de 2027
Quando? 2 e 3 de março de 2027
Quando? 12 a 13 de maio de 2027
Quando? 1 e 2 de junho de 2027
Quando? 15 e 16 de setembro de 2027
Quando? 13 e 14 de outubro de 2027