AS-SLD-S-H100-PL
N.º de identificação 1696387
Compensação de carga pneumática
- Máx. derrame: 100 mm
- Força de compensação (a 4 bar): 80 N
- Força de compensação (a 6 bar): 120 N
Desenhos
Pneumatische belastingscompensatie
Pneumatische belastingscompensatie
Let op: de afbeelding toont een weergave van het basisproduct. Afzonderlijke productvarianten worden aangevuld met de volgende tekeningen. Raadpleeg hiertoe ook het catalogusblad van het betreffende artikel.
De vasthoudrem houdt de glijbaan in een specifieke positie, zelfs zonder energievoorziening. De vasthoudrem wordt pneumatisch aangedreven.
Indien achteraf gemonteerd, wordt de nominale slag gereduceerd.