AS-SLD-S-MS20
ID 1696376
Conjunto de montagem para mola magnética
図
Compensação de carga magnética
Compensação de carga magnética
ここに示された図面は基本製品です。個別の製品バリエーションは、次の図面で補完されます。ここでは製品のカタログデータシートにも注意してください。
Opcionalmente, o eixo linear pode ser fornecido com compensação de carga magnética montada paralelamente ao motor. Uma MagSpring® é utilizada para esse fim. A mola magnética compensa uma parte das forças do peso durante os movimentos verticais do motor linear. Isso pode levar a uma maior resposta dinâmica em certos casos de aplicação.
- 90
- MagSpring®
A compensação de carga magnética não pode ser combinada com o freio elétrico da haste do pistão ou com a compensação de carga pneumática. Ao usar a compensação de carga magnética, um conjunto de montagem e um MagSpring® (constituído por um estator e um rotor) são necessários por unidade linear.