TENDO RLA
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Quando o conjunto sensível de engrenagens é ajustado, esse minimizador de tempo de preparação oferece um posicionamento micropreciso para o comprimento da ferramenta. O parafuso de ajuste de comprimento está equipado com um batente dianteiro e traseiro.
Beschrijving
Vantagens – Seus benefícios
- Engrenagens de ajuste compactas
Isso garante um ajuste de comprimento micro-preciso da ferramenta de corte de metal. - Sem mudança de posição
Devido ao parafuso de ajuste autotravante - Nenhuma mudança radial do parafuso de ajuste
O grau de balanceamento não é afetado - Ajuste de comprimento preciso de mícron
Curso de ajuste de 10 mm para todos os diâmetros de fixação, com batente frontal e traseiro do parafuso de ajuste - Troca de ferramenta precisa em segundos sem equipamento periférico
Economia de tempo através da redução do tempo de preparação e sem custos de investimento e energia devido a dispositivos de fixação adicionais - Extensão permanente e precisão de repetição < 0,003 mm
Ação de corte uniforme, maior vida útil da ferramenta e custos reduzidos para reafiar ou comprar novas ferramentas - Equilibrado por padrão
Adequado para altas velocidades com grau de balanceamento de G2,5 a 25.000 rpm - Compatibilidade abrangente
Pode ser combinado de forma ideal com prolongadores de ferramenta TRIBOS SVL - Excelente amortecimento de vibração
São evitadas micro lascas, superfícies da peça ideais, proteção do fuso da máquina, maior vida útil da ferramenta, resultando em redução de custos - Pré-ajuste de comprimento exato
Pode ser acionado radialmente ou axialmente para um preset de ferramentas rápido e fácil - Alto nível de flexibilidade
Fixação de diferentes diâmetros devido ao uso de buchas de redução com fenda ou à prova de lubrificante de refrigeração - Todos os tipos de haste de ferramenta disponíveis comercialmente podem ser fixados
Forma A: com haste cilíndrica lisa, haste forma A de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HA Forma AB: com face plana e haste cilíndrica com face de tração, haste forma B conforme DIN 1835 e DIN 6535 HB Forma B: com faces laterais de tração, forma de haste B de acordo com DIN 1835 Forma E: com face de fixação inclinada, haste forma E de acordo com DIN 1835 e DIN 6535 HE
Opções e informações especiais
- Áreas de fixação flexíveis devido ao uso de buchas de redução
As buchas de redução permitem a fixação de vários diâmetros da haste de 3 - 32 mm com apenas um porta-ferramentas. Sua vantagem: redução dos custos de aquisição, maior força de fixação no diâmetro da haste especificado.