TENDO Silver
油圧拡張ツールホルダー
TENDO Silverは油圧拡張技術を手頃に導入できる製品として、ダイレクトクランプにおいて最高のコストパフォーマンスを提供します。9つのインターフェイスにより、TENDO SilverはDIN 69882-7に準拠した標準的な形状で、プロセス信頼性に優れた高精密なクランピングデバイスとなっています。
説明
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 높은 유연성
다양한 직경의 클램핑, 직접 클램핑 Ø 6 – Ø 32 또는 슬롯형 또는 절삭유 방지 중간 슬리브의 조합 사용을 통한 유연성 - 주변 장치 없이 몇 초 내에 미크론 정밀도의 툴 교환
셋업 시간이 감소하여 시간이 절약되고 추가 클램핑 장치를 위한 투자나 에너지 비용을 지출할 필요가 없습니다. - 탁월한 진동 감쇠
미세 블로우아웃의 방지, 최적의 공작물 표면 상태, 기계 스핀들 보호, 늘어난 공구 수명을 통한 비용의 절감 - 시중에서 판매하는 모든 툴 섕크 유형을 클램핑할 수 있습니다.
형식 A: 매끄러운 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HA에 따른 생크 형식 A 형식 AB: 평탄한 전면 및 풀링 면이 있는 원통형 생크, DIN 1835 및 DIN 6535 HB에 따른 생크 형식 B 형식 B: 측면 풀링 면 포함, DIN 1835에 따른 생크 형식 B 형식 E: 경사진 클램핑 면 포함, DIN 1835 및 DIN 6535 HE에 따른 생크 형식 E - 기본적으로 밸런스가 정밀 조정되어 있음
25,000RPM에서 G2.5 밸런싱 등급의 고속에 적합합니다. - 0.003mm 미만인 영구적인 흔들림 및 반복 정확도
균일한 절단 작업, 공구 수명 연장 및 새로운 공구의 재 연삭 또는 구매 비용 절감 - 정확한 길이 사전 조정
10 mm의 조정 행정, 0.01 mm 정확도 범위에서 길이 조정 - 포괄적인 호환성
TRIBOS SVL 툴 연장부와 이상적으로 결합 가능 - 안정적인 토크 전달을 위한 먼지 홈
오일, 그리스 또는 윤활제 잔류물을 먼지 홈으로 밀어서 클램핑 표면을 말립니다.
옵션 및 특별 정보
- 중간 슬리브를 사용하여 유연한 클램핑 영역
중간 슬리브를 사용하면 툴 홀더 한 개만으로 지름 3 ~ 32 mm의 다양한 섕크를 클램핑할 수 있습니다. 귀사의 이점: 취득 원가 절감, 주어진 섕크 지름에 대한 체결력 향상.