arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AZB MAZAK CAT 40 45° L1=41,3 Ilustração semelhante

AZB MAZAK CAT 40 45° L1=41,3

Botão de retenção

N.º de identificação 9938222

Botão de retenção AZB MAZAK CAT 40 45° L1=41,3
  • Pino de fixação para MAZAK ANSI-CAT 40
  • Diâmetro D1: 18.796 mm
  • Comprimento L1: 41.3 mm
D1 [mm] 18.796
D2 [mm] 12.446
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 41.3
L2 [mm] 16.3
L3 [mm] 11.2
a [°] 45.0
G1 M16
重量 [kg] 0.052
メートルねじのバージョン

バージョン
貫通ボアおよび端面シール付きMAZAK ANSI-CAT 40用保持ノブ