KMRS HSK 50
Chave para tubo de lubrificante de refrigeração
N.º de identificação 9799152
KMRS HSK 50, Chave para tubo de lubrificante de refrigeração
- Para interface: HSK 50
- Diâmetro: 10 mm
Detalhes técnicos
| 対応インターフェース | HSK 50 |
|---|---|
| D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 120.0 |
| 重量 [kg] | 0.058 |