TENDO SPW Ø1"
Clamping force test piece
N.º de identificação 9646216
TENDO SPW Ø1", Clamping force test piece
- Diameter: 1"
- Length L1: 80 mm
Detalhes técnicos
| D1 | 1" |
|---|---|
| L1 [mm] | 80.0 |
| Weight [kg] | 0.327 |
On request, you can order a clamping force test shaft for TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 and TENDO WZS