TENDO SPW Ø3/8"
Pièce de test de la force de serrage
N.º de identificação 9646211
TENDO SPW Ø3/8", Pièce de test de la force de serrage
- Diamètre: 3/8"
- Longueur L1: 60 mm
Detalhes técnicos
| D1 | 3/8" |
|---|---|
| L1 [mm] | 60.0 |
| Poids [kg] | 0.035 |
Sur demande, vous pouvez commander un étalon de contrôle de force de serrage pour TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 et TENDO WZS