ER 11 Mini HSK-A 63x160
Porta-pinça ER Mini
ID 23002986
ER 11 Mini HSK-A 63x160, Portautensili
- Portapinze ER Mini
- Serie: Portapinze ER Mini
- Attacco portautensile: HSK-A 63
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Portapinze ER Mini |
|---|---|
| Serie | Portapinze ER Mini |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Dimensione di serraggio ER | ER 11 |
| Diametro di serraggio min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diametro di serraggio max. D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 16.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 160 mm / 6.3" |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 134.0 |
| G | M8x1 |
| Peso [kg] | 0.855 |
| A tenuta stagna | Sì |
Concentricità
< 0,008 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con filettatura per regolazione assiale della lunghezza, ma senza vite di regolazione
La fornitura comprende
Include la ghiera di bloccaggio
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta