KOM HSK-A 63 Ø16x160
Adaptadores combinados de fresas universales
N.º de identificação 23000082
KOM HSK-A 63 Ø16x160, Portaherramientas
- Adaptadores combinados de fresas universales
- Serie: Adaptadores combinados de fresas universales
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 16 mm
- Rosca en el diámetro de sujeción: M8
- Longitud de proyección: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Detalhes técnicos
| 技术 | 面铣刀适配器 |
|---|---|
| 系列 | 面铣刀适配器 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 16 mm |
| 紧固螺钉螺纹 G | M8 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 160 mm / 6.3" |
| L4 [mm] | 134.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| L12 [mm] | 17.0 |
| 重量 [kg] | 1.61 |
| 防冷却剂 | 是 |
型号
用于安装带纵向或横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括拧紧螺栓、传动环和导向键
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计