KSC3-K precise 125-160
Morsa de fixação básica
N.º de identificação 1577206
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Com castanhas do sistema
- Corpo base niquelado
- Preparado para VERO-S
- Com castanhas de reversão, macio
- Dimensões: 125 x 160 x 83 mm
- Força de fixação máx.: 35 kN
- Máx. torque: 100 Nm
- Peso: 8.7 kg
Detalhes técnicos
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Max. clamping force [kN] | 35.0 |
| Max. torque [Nm] | 100.0 |
| Weight [kg] | 8.7 |
Scope of delivery
Vise, reversible jaws smooth, operating manual; without torque wrench