arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCD 500-165 A15-SV90°

ROTA NCD 500-165 A15-SV90°

Placa de torno de 3 castanhas com orifício de passagem

N.º de identificação 832262

Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Através do orifício: 165 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.5 mm
  • Curso do pistão: 33 mm
  • Força de fixação máx.: 240 kN
  • Máx. força de atuação: 120 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2800 1/min
  • Peso: 229 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 15
セレーション 3/32" x 90°
最大回転速度 [1/min] 2800.0
最大把持力 [kN] 240.0
最大作動力 [kN] 120.0
ストローク / ジョー [mm] 7.5
ピストンストローク (H) [mm] 33.0
慣性モーメント [kgm²] 8.27
重量 [kg] 229.0