ROTA NCK plus 165-45 A5-SV60°
3-klauwplaat met doorgaand gat
N.º de identificação 807216
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Produtos alternativos:
Standaard aangedreven klauwplaten met doorgaand gat
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-06-30
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 45 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
- Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Slag per klem: 2.75 mm
- Zuigerslag: 12 mm
- Max. opspankracht: 57 kN
- Max. bedieningskracht: 22 kN
- Max. draaisnelheid: 6000 1/min
- Gewicht: 13 kg
Detalhes técnicos
| Spiltype | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spilformaat | Nr. 5 |
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 6000.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 57.0 |
| Max. bedieningskracht [kN] | 22.0 |
| Slag/klauw [mm] | 2.75 |
| Zuigerslag (H) [mm] | 12.0 |
| Traagheidskoppel [kgm²] | 0.051 |
| Gewicht [kg] | 13.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%