ROTA NCK plus 210-52 Z170-SV60°
3-jaw power chuck with through-hole
N.º de identificação 807220
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Produtos alternativos:
Standard power lathe chucks with through-hole
Discontinuation information:
Discontinuation information:
- End-of-sales date: 2023-06-30
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Through-hole: 52 mm
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- Stroke per jaw: 3.7 mm
- Piston stroke: 16 mm
- Max. clamping force: 84 kN
- Max. actuating force: 34 kN
- Max. rotational speed: 4800 1/min
- Weight: 20.5 kg
Detalhes técnicos
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 (Z170) |
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| 最大回転速度 [1/min] | 4800.0 |
| 最大把持力 [kN] | 84.0 |
| 最大作動力 [kN] | 34.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 3.7 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 16.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.13 |
| 重量 [kg] | 20.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%