ROTA TB2 470-185 Z310-SV90°
Placa de torno pneumático de 3 castanhas
N.º de identificação 818302
Placas de torno acionadas pneumaticamente padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 185 mm
- Suporte do fuso: Z310
- Lado da placa: 185 mm (7.28")
- Lado da máquina: 185 mm (7.28")
- Interface de castanha: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Curso por castanha: 7 mm
- Força de fixação máx. a 6 bar: 115 kN
- Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
- Velocidade de rotação máx.: 1700 1/min
- Peso: 185 kg
Detalhes técnicos
| Spindle size | Z310 |
|---|---|
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1700.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 115.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 7.0 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 15.1 |
| Moment of inertia [kgm²] | 6.0 |
| Weight [kg] | 185.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws