arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA THW 500-128 A11-GBK

ROTA THW 500-128 A11-GBK

Placa de torno de 3 castanhas com troca rápida de castanhas para cilindro de curso padrão

N.º de identificação 800061

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 128 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 11
  • Interface de castanha: Serrilhado reto
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 9 mm
  • Passo dos dentes: 7 mm
  • Curso do pistão: 30 mm
  • Força de fixação máx.: 240 kN
  • Máx. força de atuação: 133 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 2200 1/min
  • Peso: 216 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 11
细齿 Straight serration
最大旋转速度 [1/min] 2200.0
最大夹持力* [kN] 240.0
最大启动力 [kN] 133.0
行程/卡爪 [mm] 9.0
齿距 [mm] 7.0
活塞行程(H) [mm] 30.0
惯性矩 [kgm²] 8.7
重量 [kg] 216.0