arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA THW 630-160 Z520-GBK

ROTA THW 630-160 Z520-GBK

Placa de torno de 3 castanhas com troca rápida de castanhas para cilindro de curso padrão

N.º de identificação 800070

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 160 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interface de castanha: Serrilhado reto
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 9.8 mm
  • Passo dos dentes: 7 mm
  • Curso do pistão: 34 mm
  • Força de fixação máx.: 240 kN
  • Máx. força de atuação: 133 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 1700 1/min
  • Peso: 382 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 20 (Z520)
Serração Serrilhado reto
Velocidade de rotação máx. [1/min] 1700.0
Força de fixação máx. [kN] 240.0
Máx. força de atuação [kN] 133.0
Curso/castanha [mm] 9.8
Passo dos dentes [mm] 7.0
Curso do pistão (H) [mm] 34.0
Momento de inércia [kgm²] 20.2
Peso [kg] 382.0