NJ 210
Porca T combinada
N.º de identificação 146126
NJ 210, Porca T combinada
Características do produto:
Características do produto:
- Largura da ranhura: 25 mm
- Máx. torque de aperto: 300 Nm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Esta porca em T é compatível com minha placa de torno? Para encontrar a porca T certa para sua placa de torno, clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Produktgruppe | Kombi-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 25.0 |
| Breite B [mm] | 37.5 |
| Höhe H [mm] | 45.0 |
| Höhe H1 [mm] | 19.0 |
| Länge L [mm] | 97.0 |
| Lochabstand b [mm] | 60.0 |
| Zyl.-Schraube | M20 x 60 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 300.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen