NJ 82
Kombi-Nutenstein
Ident.-Nr. 146131
NJ 82, Kombi-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 14 mm
- Max. Anzugsmoment: 70 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Detalhes técnicos
| Groupe de produit | Lardon combiné |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 14.0 |
| Largeur B [mm] | 20.3 |
| Hauteur H [mm] | 20.5 |
| Hauteur H1 [mm] | 8.5 |
| Longueur L [mm] | 46.2 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 25.0 |
| Vis cyl. | M12 x 30 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 70.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).