arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC3-K 160-280

KSC3-K 160-280

基础型虎钳

N.º de identificação 1514292

标准单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 无系统卡爪
  • 镀镍本体
  • 为 VERO-S 制备
  • 标准
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 280 x 70 mm
  • 最大夹持力*: 50 kN
  • 最大扭矩: 175 Nm
  • 重量: 21 kg
虎钳的宽度 [mm] 160.0
最大夹持力* [kN] 50.0
最大扭矩 [Nm] 175.0
重量 [kg] 21.0

标配范围
虎钳、操作手册;无系统夹爪