arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KOM HSK-A 100 Ø27x60 Ilustração semelhante

KOM HSK-A 100 Ø27x60

Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo

N.º de identificação 23000208

KOM HSK-A 100 Ø27x60, Porta-ferramentas
  • Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
  • Série: Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
  • Diâmetro de fixação: 27 mm
  • Rosca no diâmetro de fixação: M12
  • Comprimento de projeção: 60 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de aperto, anel de acionamento e chaveta
Tecnologia Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
Série Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 27 mm
Parafuso de aperto de rosca G M12
D2 [mm] 48.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 31.0
L11 [mm] 33.0
L12 [mm] 21.0
Peso [kg] 2.62
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

バージョン
縦または横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

納品内容
締め付けボルト、駆動リング、フェザーキーが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。