arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AMC CYL SK 40 M12x25 L1=44,1 Ilustração semelhante

AMC CYL SK 40 M12x25 L1=44,1

Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos

ID 1324687

AMC CYL SK 40 M12x25 L1=44,1, Porta-ferramentas
  • Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
  • Série: Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Rosca no diâmetro de fixação: M12
  • Comprimento de projeção: 44.1 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
テクノロジー 円筒形ネジ胴部アダプター
シリーズ 円筒形ネジ胴部アダプター
ツールバーインターフェース SK 40
ツールホルダーの標準 DIN ISO 7388-1 AD/AF
締め付けボルト G M12
D2 [mm] 21.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 44,1 mm / 1.7"
L4 [mm] 25.0
重量 [kg] 0.9
冷却剤対応 あり

バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用

振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
ISO 7388 AD/AF 準拠のクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。