AMC CYL SK 40 M16x50 L1=69,1
Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
N.º de identificação 1324697
AMC CYL SK 40 M16x50 L1=69,1, Porta-ferramentas
- Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
- Série: Adaptadores de haste de rosca, cilíndricos
- Interface do porta-ferramentas: SK 40
- Rosca no diâmetro de fixação: M16
- Comprimento de projeção: 69.1 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Technologie | Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch |
|---|---|
| Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Gewinde Anzugsschraube G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 69,1 mm / 2.7" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 1.035 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich