AMC CON HSK-A 63 M12x100 L1=126
Adaptadores de haste de rosca, cônicos
ID 23005030
AMC CON HSK-A 63 M12x100 L1=126, Porta-ferramentas
- Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Rosca no diâmetro de fixação: M12
- Comprimento de projeção: 126 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Adaptadores de haste de rosca, cônicos |
|---|---|
| Série | Adaptadores de haste de rosca, cônicos |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 63 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Parafuso de aperto de rosca G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 38.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 126 mm / 5.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 1.1 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Para fixação de fresas aparafusadas
Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta