arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AMC CON HSK-A 63 M16x150 L1=176 Ilustração semelhante

AMC CON HSK-A 63 M16x150 L1=176

Adaptadores de haste de rosca, cônicos

N.º de identificação 23004337

AMC CON HSK-A 63 M16x150 L1=176, Porta-ferramentas
  • Adaptadores de haste de rosca, cônicos
  • Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Rosca no diâmetro de fixação: M16
  • Comprimento de projeção: 176 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Tecnologia Adaptadores de haste de rosca, cônicos
Série Adaptadores de haste de rosca, cônicos
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Parafuso de aperto de rosca G M16
D2 [mm] 29.0
D3 [mm] 48.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 176 mm / 6.9"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 150.0
Peso [kg] 1.94
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Para fixação de fresas aparafusadas

Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta