arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AMC CON SK 40 M10x100 L1=119,1 Ilustração semelhante

AMC CON SK 40 M10x100 L1=119,1

Adaptadores de haste de rosca, cônicos

ID 23005077

En stock
AMC CON SK 40 M10x100 L1=119,1, Porta-ferramentas
  • Adaptadores de haste de rosca, cônicos
  • Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Rosca no diâmetro de fixação: M10
  • Comprimento de projeção: 119.1 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
技术 圆锥形螺纹柄适配器
系列 圆锥形螺纹柄适配器
刀具夹持接口 SK 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
紧固螺钉螺纹 G M10
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 35.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 119,1 mm / 4.7"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 100.0
重量 [kg] 1.2
防冷却剂 是

型号
用于夹持旋入式铣刀

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计