AMC CON SK 40 M10x25 L1=44,1
Adaptadores de haste de rosca, cônicos
ID 23005074
AMC CON SK 40 M10x25 L1=44,1, Porta-ferramentas
- Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Interface do porta-ferramentas: SK 40
- Rosca no diâmetro de fixação: M10
- Comprimento de projeção: 44.1 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| 기술 | 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형 |
|---|---|
| 시리즈 | 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형 |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 스레드 고정 볼트 G | M10 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 23.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 44,1 mm / 1.7" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 25.0 |
| 중량 [kg] | 0.9 |
| 냉각수 방수 | 예 |
버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능