arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AMC CON SK 40 M10x50 L1=69,1 Ilustração semelhante

AMC CON SK 40 M10x50 L1=69,1

Adaptadores de haste de rosca, cônicos

ID 23005075

AMC CON SK 40 M10x50 L1=69,1, Porta-ferramentas
  • Adaptadores de haste de rosca, cônicos
  • Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
  • Interface do porta-ferramentas: SK 40
  • Rosca no diâmetro de fixação: M10
  • Comprimento de projeção: 69.1 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
기술 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
시리즈 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
툴홀더 인터페이스 SK 40
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD/AF
스레드 고정 볼트 G M10
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 25.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 69,1 mm / 2.7"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 50.0
중량 [kg] 1.0
냉각수 방수 예

버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다

흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
AF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능