AMC CON SK 40 M8x25 L1=44,1
Adaptadores de haste de rosca, cônicos
N.º de identificação 23005070
AMC CON SK 40 M8x25 L1=44,1, Porta-ferramentas
- Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Série: Adaptadores de haste de rosca, cônicos
- Interface do porta-ferramentas: SK 40
- Rosca no diâmetro de fixação: M8
- Comprimento de projeção: 44.1 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Adaptadores de haste de rosca, cônicos |
|---|---|
| Série | Adaptadores de haste de rosca, cônicos |
| Interface do porta-ferramentas | SK 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Parafuso de aperto de rosca G | M8 |
| D2 [mm] | 13.8 |
| D3 [mm] | 15.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 44,1 mm / 1.7" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 25.0 |
| Peso [kg] | 0.9 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Para fixação de fresas aparafusadas
Precisão de concentricidade
≤ 0,005 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são selados para transporte
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta