CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x80
Heat shrinking toolholder
ID 26000929
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x80, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: HSK-E 40
- Clamping diameter: 4 mm
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 40,000 RPM or Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | HSK-E 40 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
| Diamètre de serrage D1 | 4 mm |
| D6 [mm] | 10.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 16.0 |
| L4 [mm] | 60.0 |
| Poids [kg] | 0.28 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 40 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Vis d'équilibrage
Sans filetage pour vis d'équilibrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande