arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x80 Ilustração semelhante

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x80

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 26001263

CELSIO 3° HSK-E 50 Ø4x80, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-E 50
  • Diâmetro de fixação: 4 mm
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 40.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Tecnologia Mandrino termoretraibile
Serie CELSIO
Attacco portautensile HSK-E 50
Portautensile standard DIN 69893-5
Diametro di serraggio D1 4 mm
D2 [mm] 16.0
D6 [mm] 10.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 16.0
L4 [mm] 54.0
Peso [kg] 0.48
A tenuta stagna Sì

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 40.000 giri/min o Umax < 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Vite di bilanciatura
Senza filettatura per viti di bilanciatura

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta