CELSIO CF HSK-A 100 Ø12x95
Mandrino termoretraibile
N.º de identificação 26002172
CELSIO CF HSK-A 100 Ø12x95, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: HSK-A 100
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 95 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 150 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | HSK-A 100 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 66.0 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 150.0 |
| Peso [kg] | 2.37 |
| Variante Cool Flow | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Il refrigerante viene addotto attraverso due appositi fori direttamente sul bordo tagliente dell'utensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta