arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO CF HSK-A 63 Ø20x160 Ilustração semelhante

CELSIO CF HSK-A 63 Ø20x160

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 1397449

CELSIO CF HSK-A 63 Ø20x160, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 450 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface HSK-A 63
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
Clamping diameter D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 33.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 53.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 134.0
G M16x1
Min. torque [Nm] 450.0
Weight [kg] 1.85
Cool Flow variant yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Cool Flow version
Coolant is fed via two coolant bore holes directly to the cutting edge of the tool

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Balancing screw
With thread for balancing screws

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request