CELSIO CF SK 40 Ø6x130
Ident.-Nr. 26000812
- Warmschrumpffutter
- Baureihe: CELSIO
- Cool Flow Variante
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 130 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 20 Nm
Detalhes técnicos
| Technologie | Warmschrumpffutter |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Spanndurchmesser D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 110.9 |
| G | M5 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 1.24 |
| Cool Flow Variante | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Version Cool Flow
Kühlmittel wird über zwei Kühlmittelbohrungen direkt an die Werkzeugschneide geleitet
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Wuchtschraube
Mit Gewinde für Wuchtschrauben (außer Ø 3, Ø 4 und Ø 5)
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich