arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO HSK-A 80 Ø32x120 Ilustração semelhante

CELSIO HSK-A 80 Ø32x120

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 208169

CELSIO HSK-A 80 Ø32x120, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 80
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Comprimento de projeção: 120 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 750 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas HSK-A 80
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 32 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 63.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 94.0
G M16x1
Min. torque [Nm] 750.0
Peso [kg] 1.6
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

MQL (Lubrificação de Quantidade Mínima)
Design adequado para operações MQL disponíveis mediante consulta

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento

Individual
Versão reforçada também disponível
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta