arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO HSK-F 63 Ø5x80 Ilustração semelhante

CELSIO HSK-F 63 Ø5x80

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 26000770

CELSIO HSK-F 63 Ø5x80, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-F 63
  • Diâmetro de fixação: 5 mm
  • Comprimento de projeção: 80 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 8 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface HSK-F 63
Toolholder standard DIN 69893-6
Clamping diameter D1 5 mm
D2 [mm] 17.0
D6 [mm] 12.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 80 mm / 3.1"
L4 [mm] 54.0
Min. torque [Nm] 8.0
Weight [kg] 0.4
Coolant-proof yes
Standard length yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment (except Ø 3, Ø 4 and Ø 5)

Balancing screw
With thread for balancing screws (except Ø 3, Ø 4 and Ø 5)

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request