arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO JIS-BT 50 Ø10x200 Ilustração semelhante

CELSIO JIS-BT 50 Ø10x200

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 208572

CELSIO JIS-BT 50 Ø10x200, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 50
  • Diâmetro de fixação: 10 mm
  • Comprimento de projeção: 200 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 70 Nm
Tecnologia Mandrino termoretraibile
Serie CELSIO
Attacco portautensile JIS-BT 50
Portautensile standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 162.0
G M8x1
Coppia min. [Nm] 70.0
Peso [kg] 3.8
A tenuta stagna Sì

Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 JD/JF
I fori per forma JF sono sigillati per il trasporto

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta