arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CELSIO JIS-BT 50 Ø32x200 Ilustração semelhante

CELSIO JIS-BT 50 Ø32x200

Porta-ferramentas termorretráteis

N.º de identificação 208579

CELSIO JIS-BT 50 Ø32x200, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas termorretráteis
  • Série: CELSIO
  • Interface do porta-ferramentas: JIS-BT 50
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Comprimento de projeção: 200 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 750 Nm
Technology Heat shrinking toolholder
Series CELSIO
Toolholder interface JIS-BT 50
Toolholder standard DIN ISO 7388-2 JD/JF
Clamping diameter D1 32 mm
D2 [mm] 53.0
D6 [mm] 44.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 63.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 162.0
G M16x1
Min. torque [Nm] 750.0
Weight [kg] 5.0
Coolant-proof yes

Run-out accuracy
≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)

Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm

Tool shank quality
h6

Data carriers
Bore for data carrier as an option

Toolholder changes
For automatic toolholder changes

Coolant supply
Coolant supply according to ISO 7388 JD/JF
Bores for form JF are sealed for transport

Length-setting screw
With adjustment screw for axial length adjustment

Balancing screw
With thread for balancing screws

Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request